Stock de groupes électrogènes

C1.5 / DE13.5E3-BSERIES

Référence produit: ml1j3458

Alimentation de secours: 13,5 kVA

Alimentation continue: 12,5 kVA

Disponible auprès de notre concessionnaire agréé
MANUTENTION AFRICAINE MALI

Zone Industrielle – Sotuba, Rue 957 / Porte 260

Prix disponible sur demande

Ce groupe électrogène est configuré comme suit

CAPOT INSONORISÉ NIVEAU 1

Capot insonorisé d'entrée de gamme offrant une très bonne performance sonore conforme à la directive sur le bruit de l'UE. Fabriqué en acier galvanisé, le capot offre une protection supérieure contre les intempéries. La conception robuste offre une excellente protection contre les dommages pendant la manutention et le transport, et convient à un large éventail d'applications. Les portes basculent pour un accès facile à tous les composants nécessaires lors de l'installation et de l'entretien.

CHÂSSIS STANDARD

Réservoir carburant de base standard à paroi simple, 8 h.

RÉGULATEUR MÉCANIQUE

Ce régulateur manuel contrôle la vitesse du moteur.

MISE À LA TERRE DU NEUTRE

Mise à la terre du neutre. Conditions dépendantes du site.

DISJONCTEUR À 4 PÔLES

Le disjoncteur à 4 pôles coupe le neutre et les 3 phases en même temps. Ainsi, aucun retour de courant n'est possible à travers le fil neutre à partir d'autres charges connectées au même réseau pour la sécurité de l'opérateur pendant la maintenance.

ALTERNATEUR STANDARD

Alternateur standard

TCP 1000

Ce tableau de commande est équipé d'un module compact de contrôle automatique des pannes secteur (utilité) qui a été conçu pour fournir une gamme exceptionnelle de fonctions dans un boîtier compact. Surveillance de la vitesse du moteur, de la pression de l'huile, de la température du liquide de refroidissement, de la fréquence, de la tension, du courant, de l'alimentation et du niveau de carburant, voilà autant de modules disponibles pour la protection totale du moteur et de l'alternateur. Tout cela est indiqué sur un grand écran LCD rétro-éclairé par une série d'avertissements, de mécanismes de déclenchement électrique et d'alarmes d'arrêt d'urgence.

Détails du produit
C1.5 / DE13.5E3-BSERIES
Référence produit: ml1j3458
  • Prix sur demande

  • CAPOT INSONORISÉ NIVEAU 1

  • CHÂSSIS STANDARD
  • RÉGULATEUR MÉCANIQUE
  • MISE À LA TERRE DU NEUTRE
  • DISJONCTEUR À 4 PÔLES
  • ALTERNATEUR STANDARD
  • TCP 1000

  • Montant à determiner par le concessionnaire
*Prix total peut évoluer selon les indications du concessionnaire. Nouvelle cotation disponible en fonction d'informations supplémentaires.

Dimensions et poids

  • Longueur (L) 1500 mm
  • Largeur (W) 860 mm
  • Hauteur (H) 895 mm
  • Net (Avec huile) 306 kg
  • Brut (Avec huile et liquide de refroidissement) 312 kg

Spécifications

  • Tableau de commande TCP 1000
  • Marque et modèle de moteur Cat C1.5
  • Modèle alternateur LC1114D
  • Type / calibre du disjoncteur 3 pole MCB
  • Capacité du réservoir carburant 62 l

Données techniques moteur

  • Alésage 84 mm
  • Course 90 mm
  • Cylindrée 1.5 l
  • Taux de compression 22.5:1
  • Type de régulation de vitesse mécanique

Consommation (100% de Charge)

  • Secours 50Hz 4 l/h
  • Production 50Hz 3.7 l/h
  • Production 60Hz 4.3 l/h
  • Secours 60Hz 4.9 l/h

Stratégie antipollution / d'économie de carburant

  • Normes sur les émissions Basse consommation

Remarque : les caractéristiques spécifiées ci-dessus concernent les groupes électrogènes ouverts standard Cat®. Aucune des modifications apportées par votre concessionnaire local n'est mentionnée sur cette page de caractéristiques. Pour toutes vos questions, veuillez contacter votre concessionnaire local au sujet de vos besoins en matière d'alimentation.

MANUTENTION AFRICAINE MALI

Adresse

Zone Industrielle – Sotuba
Rue 957 / Porte 260, BAMAKO
BP143
Mali

Plan d'accès Site Web T&C du concessionnaire

BESbswy